Buisset met plug-in eenheid, HF-frame, afgeschermd, 3 u
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Buisset met plug-in eenheid, HF-frame, afgeschermd, 3 u
Aansluitbare buis voor HF-frame, voorpaneel met roestvrijstalen EMC-pakkingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Met hoge bescherming tegen hoogfrequente straling
- Kaarten accepteren in stappen van HP grid
- Massieve behuizing (buis) aan alle zijden, met koelribben
Specificaties
| Rekhoogte | 3U |
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Producttype | Cassette |
| Type | Plug-in-units met hoge frequentie-frame |
| EMC-afscherming | Ja |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.