Voorpaneel van insteekmodule met HF-frame, afscherming opnieuw aanbrengen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel van insteekmodule met HF-frame, afscherming opnieuw aanbrengen
Al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend, met zijsleuven voor EMC roestvrijstalen pakking. (Afzonderlijk te bestellen), ingedrukte uitlijningspen; trapeziumvormige handgreep, grijs, PBM, UL 94 V?1.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend, met zijsleuven voor EMC roestvrijstalen pakking (afzonderlijk bestellen), ingedrukte uitlijningspen; trapeziumvormige handgreep, grijs, PBM, UL 94 V?1
- Voorpaneel met handgreep om de HF-insteekeenheid vast te schroeven
Specificaties
| Rekhoogte | 3U |
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Type | Voorpaneel |
| Producttype | Zijpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.