Cassette HF Cassette HF Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Montagekit (1) Steun (2) Dekking (12) Voorpaneel (6) Moer (2) Schroef (1) Afschermingskit (37) Zijpaneel (18) Alles weergeven Bekijk minder Productfamilie EuropacPRO (37) Frame type plug-in eenheid (37) Plug-in HF-frametype (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO LUCHT (37) Alles weergeven Bekijk minder Type Voorpaneel (6) Montageset (1) PCB-geleider (2) Achterpaneel (12) Schroef (1) Schuifmoer (2) Alles weergeven Bekijk minder Werkt met Gevallen (37) Cassettes (14) Frame type plug-in eenheid (21) Voorpanelen (38) Subracks (37) Rekhoogte 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Aluminium (36) Roestvrij staal (22) Staal (4) Polyamide 6 (2) Thermoplastische elastomeer (17) Pakkethoeveelheid 1 (39) 10 (24) 100 (16) Voltooien Geanodiseerd (24) Vernikkeld (1) Gepassiveerd (12) Verzinkt (2) Rekbreedte 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Draadmaat M2.5 (2) M3 (1) Afwerking voorzijde Geanodiseerd (6) Lengte 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Afwerking achterzijde Geleidend (6) Behandelde randen Nee (6) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Cassette HFAlle filters weergeven (1) SubcategorieënTubusDetailsVoorpaneelDetailsEMC-pakkingenDetailsAchterpaneelDetailsSchroeven en accessoiresDetails