Voorpaneel van insteekmodule voor HF-frametype, geleidend
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel van insteekmodule voor HF-frametype, geleidend
Al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend voor HF-cassette. Geen afscherming. Voorbereid voor kunststof voorhandgreep.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend; trapeziumvormige handgreep, grijs, PBM, UL 94 V?1
- Voorpaneel met handgreep om de HF-insteekeenheid vast te schroeven
Specificaties
| Rekhoogte | 3U |
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Type accessoire | Voorpaneel |
| Producttype | Voorpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.