RatiopacPRO LUCHTRADIALE ventilatoreenheid
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
RatiopacPRO LUCHTRADIALE ventilatoreenheid
Eenvoudig te monteren radiale ventilatoreenheid voor RatiopacPRO-LUCHT, met een luchtcapaciteit van 36 m³/h (vrij blazen) per ventilator. Verkrijgbaar in 4 breedtes en 2 dieptes en met maximaal 3 ventilatoren uitgerust.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Radiale kogellagers
- Luchtcapaciteit 36 m³/h (vrij blazen) per ventilator
- Geschikt voor RatiopacPRO Air-behuizingen (ventilatorunit heeft slechts 0,5 u-hoogte nodig)
- Slechts 1/2 u hoogte
- Luchtuitlaat via perforatie in afdekplaat
- Geen beperking van de achterste bevestigingsruimte
- Geen mechanische aanpassing van het huis nodig
- Eenvoudige montage
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Werkt met | Gevallen |
| Producttype | Fan |
| Type | Radiale ventilator |
| Productfamilie | RatiopacPRO LUCHT |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.