Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

EuropacPRO Advanced EMC, 19" Subrack Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, EMC Shielded, w/wo Front Handle

EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 15kg
Producttype Subrack/chassis
EMC-afscherming Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.