Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
T-serie compacte buitenverlichting T20, 2000BTU 460V, geborsteld, SS304
Compacte airconditioners voor buitengebruik uit de T-serie hebben een compact vloeroppervlak om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren. Dankzij het discrete ontwerp kunnen ze worden gecombineerd met een robuuste fabriek- of buitenomgeving. Elke unit is uitgerust met corrosiebestendige componenten, compressorverwarmingen en drukregelaars voor optimale prestaties in de buitenlucht.
Industrienormen
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Kenmerken
- Compact formaat om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren
- Modellen voor 115, 230 en 460 VAC voedingsingang
- Bedrijfstemperatuurbereik van het model voor gebruik buitenshuis van -40 F/-40 C tot 131 F/55 C.
- UL-gecertificeerd om klanten tijd en geld te besparen met goedkeuringen van instanties (sommige modellen zijn door UL erkend)
- Gelakte gegalvaniseerde of roestvrijstalen plaatmetalen kap voor ruige fabrieksomgevingen en buitenomgevingen
- Betrouwbare mechanische thermostaat aan de behuizingszijde van de eenheid
- Dubbele luchtmovers aan de condensorzijde voor redundantie van de prestaties
- Reinigbaar, herbruikbaar aluminium gaasfilter beschermt spoelen voor maximale koelprestaties
- Opties voor externe en volledig inbouwmontage op veel modellen
- Eenvoudig te monteren flenzen voor eenvoudige installatie
- Elke unit functioneel getest vóór verzending
- Standaard modellen met airconditioning voor gebruik buitenshuis zijn: Thermostaat, corrosiebestendige componenten, storingsschakelaar, compressorverwarming, drukregeling van de kop, behuizingsverwarming en koelmiddel R134A
- Bevestigingsmiddelen, pakkingen en gebruikershandleiding meegeleverd met de eenheid
- Item T150116G120 is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis
Specificaties
Productkenmerken
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.