Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

T-Series Compact Outdoor T15 Air Conditioner Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

T-serie Compact

De compacte airconditioners voor buitengebruik van de T-serie hebben een compact formaat om de gebruikte ruimte te minimaliseren en capaciteit te maximaliseren Het discrete ontwerp zorgt ervoor dat ze niet opvallen in ruige fabrieks- of buitenomgevingen. Elke unit is uitgerust met corrosiebestendige componenten, compressorverwarmingen en hoofddrukregelaars voor optimale buitenprestaties.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 1.21mm
Dikte 18ga
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.