Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

260HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

Catalogusnr# A260HTS-4.80T2L

De 260HTS heeft een uniek zaagtandprofiel dat geavanceerde thermische prestaties en klemkracht biedt in vergelijking met kaartvergrendelingen van vergelijkbare grootte voor superieure thermische dissipatie en bescherming bij toepassingen met hoge schokken en trillingen. De 260HTS kan als vervanging dienen voor de meeste bestaande Serie 260-kaartlok-toepassingen.

?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Lees meer Minder lezen
  • DFARS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Bronnen CAD

CAD-GENERATIE

*Data subject to change without notice
Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.