CPCI serieel R3.0-systeem met insteekbare voeding, 4 u, 9 sleuven, met I/O aan de achterzijde
4 u CompactPCI serieel R3.0-systeem, met verticale kaartbehuizing voor negen 3 u-kaarten en één 3U-insteekbare voeding.
Kenmerken
- Systeem in overeenstemming met IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met PICMG CPCI?S.0 R3.0
- Ondersteunt PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 en USB 3,2 Gen 2
- Ethernet-interface is geschikt voor 10GBASE-KR en 10GBASE-T en geschikt voor 25GBASE-KR
- Systeem met verticale kaartbehuizing. Voor kaartformaat 3U
- Backplane 9-sleuf, 3U CompactPCI Serial (Ethernet-topologie met één ster), systeemsleuf links
- Warmteafvoer via 1 u hot-swappable ventilatoreenheid
- Achteraf gemonteerd luchtfilter
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afgeschermd 19-inch chassis, al; geperforeerde bovenkap en basisplaat; voorste handgrepen | 1 | |
| 2 | Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde voorzijde), voor verticale montage (3 u, 160 mm diep) | 9 | |
| 3 | Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde gemonteerd), voor verticale montage van I/O-kaarten aan achterzijde (3 u, 80 mm diep) | 9 | |
| 4 | CompactPCI seriële backplane voor 3 u-kaarten; 9 sleuven, systeemsleuf links (onderdeelnr. 23007-769) | 1 | |
| 5 | Power backplane, 3 u, 8 pk met 2 Powrblade-connector (onderdeelnr. 23098-397) | 1 | |
| 6 | 19-inch voeding, 300 W, 3 u, 8 pk (nr. 11098-538) | 2 | |
| 7 | AC-ingangsmodule, 3 u, 8 pk; A/C-lijnfilter, max. stroom 10 A. | 2 | |
| 8 | Hot-swappable ventilatorlade, uittrekbaar, 1 u, 3 × 12 VDC ventilatoren | 1 | |
| 9 | FCM, ventilatorregelmodule | 1 | |
| 10 | Display voor het bewaken van de alarmen | 1 | |
| 11 | Kabelboom om alle systeemcomponenten aan te sluiten | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.