AMC Carrier Mechanics for AMC Modules


AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
Carrier Mechanics for Mezzanine Module, Stainless steel (EMC shielded).
Please order the micro switch separately.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Carrier Mechanics for Mezzanine Module
- Width 1 slot (6 HP), height 8 U, corresponds to PICMG® AMC.0 R2.0
- Stainless steel (EMC shielded)
Specificaties
Type | AdvancedMC-drager |
Productserie | AdvancedTCA |
Producttype | Modulebehuizing |
Werkt met | Systemen |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.