Aisle Containment Automatic Top Cover, 1200W 600D, RAL 7021
Bovenklep die automatisch kan worden geopend in geval van een gebeurtenis op locatie.
Kenmerken
- De deksels van de automatische opvangbak gaan automatisch open in geval van brand, zodat de sprinklersystemen van de locatie de brand kunnen blussen. Bij normaal bedrijf worden de bovenste kappen gesloten gehouden door elektromagneten en open gehouden wanneer het zwevende contact van het branddetectiesysteem wordt geopend
- Geschikt voor een gangpadbreedte van 1200 mm
- Bovenkap met veiligheidsglas, 7 mm
- Met het universele bovendekprofiel kan de gangpadhoogte met 84 mm worden verhoogd; afzonderlijk bestellen
- De bovenklep kan van binnenuit worden verwijderd. Wanneer de bovenklep wordt geopend, biedt deze toegang tot de verlichting- en sprinklersystemen boven het insluitingssysteem voor onderhoudswerkzaamheden
- Bestel de regeleenheid, die kan worden gebruikt om maximaal 12 automatische bovenkleppen afzonderlijk te bedienen
- Er is een 24 VDC voedingseenheid vereist om het systeem te bedienen. Bestel afzonderlijk
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frame, St, 2 mm, RAL 7021; 7 mm laminated safety glass, length 1200 mm, electromagnet with 1200 mm connection cable | 1 | |
| 2 | T-shaped connecting plug | 1 | |
| 3 | Fixing materials kit | 1 |
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.