nVent ERIFLEX FleXbus Advanced
Soluzione di connessione elettrica flessibile facile da installare da 500 A a 6300 A
nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione innovativa e brevettata da utilizzare tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro elettrico, un generatore o un gruppo di continuità (UPS) di grandi dimensioni. Basandosi su un concetto unico, FleXbus è una soluzione di collegamento elettrico alternativa per un tempo di installazione fino al 50% più rapido e una riduzione minima del 20% del costo totale di installazione.

VANTAGGI OPERATIVI
- Versatile, personalizzabile, facile da utilizzare senza l'utilizzo di attrezzi specifici
- Perfetto per brevi distanze, fino a 25 metri
- Nessuna manodopera specializzata necessaria grazie alla soluzione pronta all'uso
- Conduttore molto flessibile senza raggio di curvatura da rispettare
- Ottenere praticamente qualsiasi layout e superare qualsiasi ostacolo che si può incontrare nell'installazione
- Nessuna passerella portacavi necessaria per supportare i conduttori FleXbus
RISPARMIO DI TEMPO
- Fino al 50% più veloce da installare rispetto al blindosbarra o alla canalina/passarella portacavi con più cavi e capicorda
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
- Soluzione collaudata e certificata IEC Worldwide
- A bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ignifugo e resistente alle alte temperature.
SPAZIO E PESO
- Solo un conduttore per fase da 400 kVA (560 A) a 1.600 kVA (2.250 A) e due conduttori per fase da 2.000 kVA (2.800 A) a 3.150 kVA (4.435 A), quando la soluzione in cavo richiede più conduttori per fase.
- Tre conduttori FleXbus per fase per 5.000 e 6.300 A
- Non sono necessarie misurazioni specifiche di progettazione/studio o di installazione rigorose;
- Riduzione del costo totale di installazione del 20% minimo.
Panoramica delle soluzioni FleXbus
Panoramica del sistema di collegamento di alimentazione a bassa tensione con prodotti e accessori.
Confronto FleXbus
Confronto con altre soluzioni come cavi e blindosbarra a temperatura ambiente di 30 °C.
Il nostro software di calcolo e dimensionamento è disponibile online. Contatta il rappresentante nVent ERIFLEX locale o registrati online.
Servono ulteriori informazioni? Leggi la documentazione disponibile nVent ERIFLEX FleXbus.
Pronti per iniziare?
Contattate il rappresentante nVent ERIFLEX o scrivete all'indirizzo ERIFLEX.FleXbus@nVent o tramite il pulsante riportato di seguito.