Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH35643.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Treccia tubolare in bobina TTCE, rame stagnato

L’uso primario di una treccia tubolare è fornire ai cavi sensibili uno schermo EMC/EMI per proteggerli da interferenze elettromagnetiche, elettrostatiche e a radiofrequenza. Le prestazioni ottimali di protezione vengono ottenute usando trecce in filo di rame che possono essere usate anche per scopi di continuità di messa a terra.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Rame
Finitura Rivestito in stagno
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Efficienza di copertura
Codice articolo Diametro
Nom Copertura Max Copertura
TTCE3 3 mm 100% 6 mm 90%
TTCE5 5 mm 99% 10 mm 92%
TTCE8 8 mm 99% 16 mm 95%
TTCE8HL 8 mm 99% 16 mm 95%
TTCE10 10 mm 100% 20 mm 92%
TTCE15 15 mm 100% 25 mm 94%
TTCE20 20 mm 99% 40 mm 87%
TTCE25 25 mm 99% 50 mm 92%
TTCE30 30 mm 100% 60 mm 90%
TTCE35 35 mm 100% 70 mm 94%
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare