Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 80/100 A.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 80/100 A.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Lo spazio minimo per la potenza massima
- La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti
- Schermo isolante tra ogni fila
- Connessioni facili e sicure
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- L’affidabilità è garantita dalle barre solide
- Cablaggio con o senza terminale
- Conforme a RoHS
- Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22
- Non contiene alogeni
Specifiche
| Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione | ||||||||||
| Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione | ||||||||||
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.