Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Crimpatura a compressione ILSCO nVent - stampi a U

Crimpatura a compressione nVent ILSCO - Gli U-Die fanno parte della linea di connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO. Gli U-Die sono compatibili con gli attrezzi nVent ILSCO TaskMaster, compreso lo strumento a crimpare con impugnatura a pistola Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) e insieme sono utilizzati per crimpare i connettori a crimpare C- ed E-crimp in un sistema di messa a terra.

Gli U-Die si inseriscono nelle ganasce dello strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate ILSCO TaskMaster e sono realizzati in acciaio inossidabile temprato per garantire robustezza e lunga durata. Gli U-Die sono leader del settore nei test di conformità; le crimpature ILSCO e di altri marchi coprono un'ampia conformità UL. Realizza senza sforzo connessioni sicure certificate UL con gli U-Die, gli attrezzi ILSCO e i connettori di messa a terra a compressione ERICO C & E. Gli stampi sono venduti singolarmente e in kit per coprire tutte le configurazioni di collegamento a crimpare con messa a terra.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

ILD-KIT-PG include

Per l’uso con connettori a compressione in rame

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, Da RLT-2 a RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, Da RLT-2 a RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

ILD-Precrimp

1/2, 5/8, 3/4, Stampo per pre-crimpatura per picchetto di messa a terra
* Utilizzabile anche con ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Da utilizzare con ILD-ADP, quando si usa ILC-15., Da utilizzare con ILD-PADP, quando si usa ILC-15H.
Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare