Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sensori nVent ERIFLEX con bobine Rogowski
Flessibili, leggere e facili da installare, le bobine Rogowski nVent ERIFLEX sono ideali per l'aggiornamento degli impianti e il monitoraggio dell'energia. Questi sensori sono utilizzati da decenni per misurare la corrente alternata (CA) con elevata precisione e affidabilità.
Le bobine Rogowski sono progettate con un nucleo ad aria anziché magnetico e presentano quindi una struttura flessibile, che non genera saturazione e permette il facile avvolgimento attorno ai conduttori. Grazie a questo design, sono in grado di garantire una misurazione precisa del componente in CA senza distorsioni, anche in presenza di correnti elevate.
La bobina Rogowski funziona in base a un principio semplice ma ingegnoso: attorno al conduttore viene collocata una bobina toroidale con un nucleo ad aria. Il campo magnetico generato dalla corrente CA induce una tensione all'interno della bobina, proporzionale alla velocità di variazione della corrente. Un circuito elettronico esterno integra questo segnale e lo trasforma in un segnale di uscita direttamente proporzionale alla corrente che scorre attraverso il conduttore.
Caratteristiche
- Sensore flessibile di corrente CA, ideale per l'installazione di nuovi impianti o l'aggiornamento di quelli esistenti
- Installazione rapida e semplice, anche con cavi o conduttori di grande diametro. Compatto, a ingombro ridotto e facile da usare
- Installazione non intrusiva per garantire elevati tempi di attività del sistema. Non è necessario scollegare né smontare i componenti esistenti
- Aggancio saldo a barre di distribuzione, conduttori tondi e a tutti i tipi di conduttori ERIFLEX, come Flexibar, FleXbus e IBSB
- Linearità eccellente senza saturazione o limite superiore di corrente, per prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni
- Possibilità di installazione sotto tensione: il sensore può essere montato mentre il sistema è sotto tensione, evitando interruzioni del servizio, tempi di fermo o vincoli meccanici
- Viene fornito con una staffa di montaggio e fascette in plastica per un fissaggio rapido e sicuro
Specifiche
| Connessione di uscita | Schermato 3 x 22 AWG |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Resistenza loop | 70 - 900 Ω |
| Corrente massima | 100kA |
| Precisione della misurazione della corrente | Classe 0.5-A1 secondo IEC 61869-10 |
| Conforme a. | IEC 60529 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale rivestimento esterno | Poliuretano termoplastico UL94-V0 |
| Colore | Giallo |
| Temperatura di esercizio | -22 to 176 °F |
| Temperatura di esercizio | -30 to 80 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 to 176 °F |
| Temperatura di conservazione | -40 to 80 °C |
| ROG300 | ROG350 | ROG450 | ROG550 | ROG600 | ROG800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cord diameter | 8.3 ±0.2 mm | |||||
| Fastening system | Bayonet holder for secure and easy mounting | |||||
| Nominal output | 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS) | |||||
| Overvoltage category | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | |||||
| Insulation test voltage | 7400 V RMS for 5 seconds | |||||
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.