Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Software e misuratori di potenza nVent ERIFLEX
L'analizzatore di rete nVent ERIFLEX è uno strumento compatto e all'avanguardia che consente di misurare e registrare i parametri elettrici con estrema precisione. Risulta particolarmente adatto per l'analisi e il controllo del consumo energetico.
Veloce e facile da connettere, è il prodotto perfetto per aggiornare i quadri elettrici esistenti o condurre una diagnosi energetica. L'analizzatore è lo strumento perfetto per stabilire i punti di misurazione all'interno di una struttura.
Per la comunicazione sono disponibili una porta seriale RS485 basata sul protocollo MODBUS RTU (versione PM RS485) e una porta Ethernet basata sul protocollo TCP MODBUS (versione PM Ethernet).
Il dispositivo può essere gestito da remoto con il software gratuito EriflexNET. I modelli Ethernet integrano un'interfaccia Web che consente di accedere al dispositivo, gestirlo e controllarlo da qualsiasi PC connesso alla rete, in modo comodo e intuitivo. Per scaricare il software EriflexNET, è sufficiente accedere alla scheda delle risorse indicata di seguito.
Caratteristiche
- Formato DIN 96x96 ultra-compatto, profondo solo 39 mm, per l'installazione in spazi ristretti
- Display LCD retroilluminato per una chiara visibilità dei risultati
- Misurazione bidirezionale a quattro quadranti di tutti i tipi di energia e potenza
- Monitoraggio completo dei parametri elettrici per un'analisi dei consumi conveniente: Tensione, corrente, potenza: attive, reattive, apparenti, fattore di potenza, armoniche (tensione e corrente); fino al 15° ordine, frequenza, ordine di fase
- Configurazione flessibile grazie alla possibilità di selezionare tre scale di corrente diverse
- Fino a 8 MB di memoria integrata per la registrazione dei dati, compresi quelli dei contatori di energia
- Possibilità di selezionare la registrazione di un massimo di 24 parametri in tempo reale per il monitoraggio dei valori minimi/medi/massimi
- Opzioni di comunicazione: MODBUS RTU tramite porta RS485, MODBUS TCP tramite porta Ethernet
- Gestione da remoto grazie al software gratuito EriflexNET o all'interfaccia Web integrata
- Due uscite digitali per la segnalazione di allarmi o l'emissione di impulsi
- Un ingresso digitale per la sincronizzazione dei calcoli della domanda (DMD)
- Classe di precisione 0,5 a norma IEC/EN 61557-12 in termini di energia e potenza attive
- Cablaggio flessibile: compatibile con sistemi sia monofase che trifase
- Integratore incorporato: precalibrato per l'uso con le bobine Rogowski nVent ERIFLEX; non sono necessari integratori esterni
Specifiche
| Foratura di montaggio | 3.58x3.58" |
| Frequenza | 45 - 65 Hz |
| Foratura di montaggio | 91x91mm |
| Gamma di misurazione della corrente | 500 A; 4000 A; 20000 A |
| Tensione di ingresso | 600 VAC |
| Conforme a. | 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030 |
| Installazione | Al chiuso |
| Classificazione IP | IP54;IP20 |
| Precisione della frequenza | ±0,1% della lettura ±1 cifra nell'intervallo 45-65 Hz |
| Precisione della tensione | ±0,2% della lettura entro il 10% dell'intervallo FS-FS |
| Precisione della misurazione della corrente | ±0,4% della lettura entro il 5% dell'intervallo FS-FS |
| Temperatura di esercizio | -13 to 131 °F |
| Temperatura di conservazione | -13 to 167 °F |
| Temperatura di esercizio | -25 to 55 °C |
| Temperatura di conservazione | -25 to 75 °C |
| Umidità | 80 % Max |
| PMETHERNET | PMRS485 | |
|---|---|---|
| Minimum voltage for FFT calculation | 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT) | |
| Starting current (Ist) | 3A for FSA 500A 25A for FSA 4000A 120A for FSA 20000A |
|
| Current Inputs | Rogowski coil inputs (3 coils, ordered separately) |
|
| Wiring Modes | Compatible with both single-phase and three-phase systems | |
| Active power/energy accuracy | Class 0.5 per IEC/EN 61557-12 | |
| Reactive power/energy accuracy | Class 2 per IEC/EN 61557-12 | |
| Digital Outputs | Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated Max Values: 27 VDC - 27 mA |
|
| Digital Inputs | Type: Optoisolated Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC |
|
| Terminal wire diameters | Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG |
|
Firmware
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.