Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Kit di supporto IFBS nVent ERIFLEX per Flexibar e IBSB Advanced

Il sistema di rinforzo per Flexibar Advanced (IFBS) e nVent ERIFLEX IBSB è stato progettato per la gamma di conduttori intrecciati IBSB e nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. L’IFBS è una soluzione economica per supportare e fissare i conduttori IBSB e la Flexibar tra due componenti elettronici. Questa soluzione di fissaggio compatta presenta un interasse basso e regolabile tra le fasi per un allineamento facile e accurato su interruttori automatici scatolati (MCCB) o altri dispositivi elettrici compatti. Il kit di supporto IFBS può essere montato sulla piastra di ancoraggio di un involucro o un profilo a C. Grazie alla natura versatile del sistema, è possibile installare facilmente uno o più conduttori IFBS per fase, affiancati o impilati. Inoltre, IFBS offre una protezione sicura e affidabile grazie alla certificazione IEC® 61439-1 e alla composizione di materiali a bassa emissione di fumi, privi di alogeni e ignifughi, naturalmente resistenti alle alte temperature.

Per saperne di più Meno informazioni
  • cUR
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura di esercizio -40 to 130 °C
Temperatura di esercizio -40 to 266 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare