Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Blocchi di giunzione FleXbus ERIFLEX nVent

I blocchi di giunzione nVent ERIFLEX sono progettati per estendere i conduttori FleXbus grazie a un design robusto e compatto che garantisce un'elevata resistenza ai cortocircuiti e una facile installazione in varie posizioni. Supportano prolunghe superiori a 25 metri per conduttori da 220-960 mm² e superiori a 15 metri per conduttori da 1280-1810 mm². I blocchi sono dotati di un connettore in alluminio verniciato a polvere per prevenire la corrosione galvanica e viti in acciaio inox non magnetiche.

La copertura isolante flessibile offre isolamento di Classe II, resiste a temperature elevate fino a 115 °C, ha un grado di protezione IP55 per acqua e polvere ed è trattata per resistere agli attacchi di roditori e termiti. I blocchi sono conformi agli standard IEC 61 439-1 e IEC 60 364 e dispongono di certificazioni CE e UKCA.

Per saperne di più Meno informazioni
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore isolamento 0.12"
Spessore isolamento 3 mm
Temperatura di installazione minima 5°C
Resistenza dielettrica 20kV/mm
Temperatura di installazione minima 41°F
Temperatura di esercizio -50 to 115 °C
Temperatura di esercizio -58 to 239 °F
Allungamento dell'isolamento 500 % Max
Materiale Elastomero termoplastico;Gomma etilene-propilene
Conforme a. IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Class II;IEC® 60364
Classificazione senza alogeni UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Bassa emissione di fumo UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2
Classificazione IP IP55
A prova di roditori e termiti Testato secondo GB/T 34016-2017 e DIN EN 117
Resistenza ai raggi UV UL® 2556;UL® 854
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare