Forbici FleXbus ERIFLEX nVent
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Forbici FleXbus ERIFLEX nVent
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- La tranciatrice viene utilizzata per tagliare in lunghezza il conduttore FleXbus
 - Lame temprate e affilate con precisione
 - Consente un taglio netto e regolare senza causare schiacciamenti o deformazioni
 - Utilizzabile con una sola mano grazie al sistema a cricchetto
 - Richiede poca forza della mano a causa del rapporto di trasmissione molto elevato
 - Azionamento a cricchetto a due posizioni per un taglio facile
 - Il design compatto e leggero consente posa in opera semplice, anche in aree ristrette
 - La protezione fornisce una maggiore sicurezza
 - Acciaio speciale di alta qualità per utensili, forgiato e temprato ad olio
 
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Specifiche tecniche
Certificazioni
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      







- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.