Kit di aggiornamento nVent ERIFLEX FleXbus IP66
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di aggiornamento nVent ERIFLEX FleXbus IP66
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Aggiorna da IP55 a IP66 con l’aggiunta della guaina termorestringente
- Aumenta il livello di impermeabilità e resistenza alla polvere
- Non contiene alogeni
Specifiche
| Rapporto di restringimento | 4:01 |
| Temperatura di esercizio | -55 to 130 °C |
| Temperatura di esercizio | -67 to 266 °F |
| Temperatura di formazione | 135 °C Min |
| Temperatura di formazione | 275 °F Min |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.