Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH35638.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Treccia piatta isolata FTCBI in bobina, rame stagnato

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Stagnato
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Spessore isolamento 0.04"
Spessore isolamento 1 mm
Tensione di isolamento 450V
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura 158 °F Max
Temperatura 70 °C Max
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare