Distanziatore e distanziale DH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Distanziatore e distanziale DH
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Per realizzare piastre, schermi o profili più alti
- Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile
- Applicazioni elettrotecniche
Specifiche
| Tensione di isolamento | 1000V |
| Finitura | Elettrogalvanizzato |
| Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94HB |
| Temperatura | 176 °F Max |
| Temperatura | 80 °C Max |
Catalogo
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.