Modulo per isolamento supporto barra regolabile in ABS


Modulo per isolamento supporto barra regolabile in ABS
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti
- Costruzione estremamente robusta
- Isolatori privi di alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Finitura | Elettrozincato |
Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | -40 to 130 °C |
Temperatura di funzionamento | -40 to 266 °F |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.