Cassette HF, Avec blindage, 3 U


Cassette HF, Avec blindage, 3 U
Cassette HF, face avant avec joints CEM en acier inoxydable.
Détails
Ressources
Fonctions
- Avec un blindage élevé contre les rayonnements haute fréquence
- Pour accepter les cartes au pas de 1 F
- Corps plein (boîtier) sur tous les côtés, avec ailettes de refroidissement
Spécifications
Hauteur du rack | 3U |
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé; Passivé |
Type de produit | Cassette |
Type | Cassettes haute fréquence |
Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.