Armoires Simple Paroi Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Baie extérieure Famille de produits Comline ECL (8) Comline FTTX (4) Hauteur du rack 12U (4) 18U (4) 25U (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 600mm (4) 900mm (4) 1200mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Matériau Aluminium Finition Revêtement poudré Largeur 600mm (4) 700mm (4) 800mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 500mm (4) 600mm (8) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de paroi Une seule paroi Type de porte Une seule porte Accès Retour (4) Avant Refroidissement Isolation (4) Convection naturelle (8) Blindage électromagnétique Non Conformité DIN EN 50178 ETS 300119 CEI 60529 CEI 60917-1 CEI 60917-2 CEI 61969-1 CEI 61969-2 VDE 0160 Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires Simple ParoiAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesComline ECLDétailsComline FTTxDétails