Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Réseau de desserte

FIABILITÉ POUR LES RÉSEAUX DE DESSERTE

Que le réseau de desserte soit exclusivement FTTH (fibre optique jusqu'à l'abonné) ou basé sur une technologie mixte de fibre optique/cuivre, fibre jusqu'au trottoir (fiber-to-the-curb, FTTC) ou fibre jusqu'à l'immeuble (fibre-to-the building, FTTB), les exigences de fonctionnement et de maintenance évoluent considérablement par rapport à l'accès purement numérique par boucle d'abonné. Dans le même temps, des attentes ont été définies pour réduire l'effort de maintenance, en particulier sur le réseau de fibre optique, car il est considéré comme plus fiable que le cuivre.

  • Réseau mobile – 4G/5G
  • Réseau fixe - FTTx
  • Réseau local sans fil (WLAN)
  • Systèmes d'antennes distribuées (DAS)
  • Solutions dans l'immeuble (IBS)
  • Réseau de transport

GAMME DE PRODUITS

Plateformes de produits avancées pour toutes les parties du réseau.

Notre large gamme de produits standardisés est une base idéale pour la réalisation de modifications et la conception de solutions sur mesure qui peuvent être obtenues rapidement et à des coûts maîtrisés. Nos produits sont conformes aux directives CEM et basse tension de l'UE et aux directives RoHS ; beaucoup sont aussi conformes aux normes UL, MIL, NEBS, Bellcore et Telcordia. Cela induit une réduction importante de vos coûts pour la conception, la vérification et les tests. Résultat : votre délai de mise sur le marché est considérablement plus rapide et moins onéreux.

  • Le réseau de desserte est le réseau ou la partie d'un réseau de télécommunications qui permet à l'utilisateur d'accéder au service de télécommunications.
  • Un réseau de desserte achemine des signaux vers tous les routeurs d'un réseau, y compris les routeurs périphériques. Les routeurs périphériques, parfois également appelés systèmes terminaux, sont des ordinateurs ou des serveurs qui établissent la communication réseau. Le réseau de desserte est le terme utilisé pour décrire un réseau qui connecte chaque routeur ou serveur nécessitant un accès à Internet. En revanche, le terme réseau principal est généralement utilisé pour décrire l'ordinateur central d'un réseau, tel que le matériel qui comprend le hub principal d'un fournisseur de services Internet.
  • Les réseaux de desserte, lorsqu'ils correspondent à la connectivité Internet, sont légèrement différents des réseaux d'accès radio. Les réseaux d'accès radio sont constitués de radios et d'antennes, de nœuds (ou cellules) et de câbles en cuivre ou en fibre optique. Le concept est similaire, mais les réseaux d'accès radio sont utilisés pour les communications et les appareils cellulaires.

Monobloc : simplicité et optimisation des coûts

  • Baie Outdoor aux caractéristiques adaptées
  • Aluminium
  • Double paroi : armoire intérieure aux coûts maîtrisés, habillage extérieur amovible pour les exigences d'installation
  • Montage mural, sur poteau ou au sol
  • Systèmes de verrouillage

Modulaire : extrêmement flexible

  • Baie outdoor haut de gamme
  • Bâti en profilé d'aluminium
  • Habillage double paroi amovible pour un accès facile de tous les côtés
  • Flexible en termes de conception et de dimensions
  • Exigences élevées en gestion thermique
  • Systèmes de verrouillage

Comline : l'armoire à paroi simple

  • Armoire d'extérieur à prix avantageux
  • Paroi simple, en aluminium
  • Solutions thermiques disponibles
  • Montage mural, sur poteau ou au sol
  • Systèmes de verrouillage

Baies électroniques d'extérieur

  • Baies en aluminium avec pièces d'habillage extérieures en acier (autre matériau sur demande)
  • Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
  • Gestion thermique innovante
  • Tests réalisés : IP55, anti-vandalisme (RC2), tenue au feu, tenue aux chocs et vibrations
  • Résistance aux tremblements de terre et aux ouragans

Coffrets petit format

  • Interscale - L'armoire métallique la plus flexible de nVent SCHROFF avec blindage CEM intégré
  • Minipac - Un petit coffret robuste et pratique pour accueillir les PCB normalisés ou non. Utilisable comme armoire de table ou à montage mural

Bacs à cartes 19" et châssis 19"

Les bacs à cartes et châssis rackables 19” nVent SCHROFF offrent une plate-forme flexible pour les applications militaires, de télécommunications, de transport ainsi que de tests et mesures. Grâce à une large gamme de produits standard basée sur une plate-forme modulaire, les bacs à cartes et châssis rackables 19'' offrent une grande flexibilité de conception pour répondre aux exigences des applications telles que la tenue aux chocs et aux vibrations ou le blindage CEM.

Outils et services de conception

Rapports d'essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Formulaire de demande de baies outdoor

Formulaire de demande en ligne avec configurations présélectionnées.

Ressources utiles

Play

Armoire modulaire d'extérieur - Informations commerciales

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg

Armoire modulaire d'extérieur - Catalogue

Outdoor_Catalog_Cover.jpg

Contact

Vous ne savez pas trop par où commencer ? Contactez nos experts dès aujourd'hui pour toute demande concernant la conception, les produits et les services.