Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes ferroviaires indoor

Systèmes ferroviaires indoor

Les centres de contrôle et les locaux techniques sont le point de convergence de tous les éléments d'un réseau ferroviaire efficace. Les équipements vitaux de supervision et de signalisation peuvent s'intégrer aux systèmes de sécurité ferroviaire, aux systèmes d'information des passagers, aux systèmes de télévision en circuit fermé, aux systèmes SCADA et aux systèmes de billettique avancés.

Gestion du matériel à distance et numérisation du transport ferroviaire

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Le déploiement des technologies ferroviaires numériques entraîne une augmentation des besoins de surveillance et de régulation à distance des équipements sensibles dans les salles de contrôle technique sur l'ensemble du réseau ferroviaire. Des niveaux plus élevés de régulation et de surveillance du refroidissement et d'autres paramètres essentiels sont possibles au niveau du rack et du système.

Découvrez comment y parvenir dans le webinaire ci-dessous.

Démo et webinaire techniqueFiche techniqueVoir les unités de régulation des racks

SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LES APPLICATIONS FERROVIAIRES INDOOR

Protéger l'électronique dans un environnement difficile

Racks réseau

Baies électroniques 19"

  • Certification ferroviaire et parasismique

  • CEM

  • Jusqu'à IP55

Guardian Management Gateway - Passerelle de communication

Support de ventilateur intelligent

Système CompactPCI Serial

EuropacPRO | Bac à cartes 19''

Protéger l'électronique dans un environnement difficile

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR CP - Baies électroniques pour systèmes ferroviaires indoor

La baie nVent SCHROFF Varistar CP avec protection CEM est l’une des rares baies électroniques à avoir été testée et éprouvée selon la norme EN 61000-5-7 jusqu’à 18 GHz en plus de la norme CEI 61587-3 et elle offre le meilleur blindage de protection de sa catégorie. Atténuation de 40 dB à 3 GHz et de 30 dB à 10 GHz avec une porte pleine.

Protection CEM haute performance pour les équipements de signalisation et de communication ferroviaires

  • Les équipements de signalisation et de communication doivent fonctionner en toute sécurité, en particulier dans les environnements critiques
  • Assurer une coordination efficace des trains grâce à une transmission de données fiable et haut débit
  • Améliorer l'intégrité des données en temps réel, minimiser les délais, assurer une maintenance immédiate.

Informations produit Fiche technique Vidéo

Garantir la cybersécurité

Electronic Locking

Contrôles d'accès mécatroniques pour les baies électroniques

  • Affichage LED pour le statut de fonctionnement et les alarmes
  • Compatibilité avec des cartes de proximité (HID et Mifare)
  • Fonctionnement autonome ou en réseau
  • Configuration de la poignée maître/esclave réglable individuellement
  • Alarme anti-vandalisme
  • Intégration aux systèmes et logiciels de gestion existants

PARCOURIR LES PRODUITSCONSULTER LE PROSPECTUS

VARISTAR CP : MAÎTRISER CHAQUE EXIGENCE

Résistance aux vibrations et aux chocs

server cabinet

La baie électronique nVent SCHROFF Varistar CP doit fonctionner conformément aux exigences dans toutes les situations. Elle a donc été conçue pour être fiable à 100 %, même dans des conditions environnementales extrêmes. Ainsi, c'est la fiabilité jusque dans les moindres détails qui rend les tâches de sécurité complexes réalisables et économiquement abordables.

Faits concrets

En fonction du projet

  • Robuste : Conception mécanique éprouvée pour applications mobiles
  • Sécurisé : Résistant aux chocs et aux vibrations conformément à la classe DL6 des normes CEI 61587-1, CEI 60068-2-6 et EN 50125-3
  • Sécurité renforcée : Protection supplémentaire avec amortisseurs en option
  • Certifié : Soudure des véhicules ferroviaires et des composants conformément à la norme EN 15085-2 selon le projet
  • Blindé : Caractéristiques de blindage exceptionnelles en standard : 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz
  • Refroidissement optimisé : Extraction de la chaleur selon vos besoins grâce à divers concepts de refroidissement ; refroidissement par eau jusqu'à 40 kW
  • Bien protégé : Indice de protection jusqu'à IP 55
  • Gestion des câbles : Large gamme d'accessoires pour faciliter l'installation

Une baie, deux catégories de charges utiles

  • Slim-Line : Le profil extrudé spécial Slim Line est capable de supporter une charge statique de 400 kg avec un minimum de matériaux et satisfait les classes d'exigences DL5 et DL6 de la norme CEI 61587-1 pour les charges dynamiques.
  • Heavy-Duty : Le cadre robuste Heavy-Duty a été spécialement conçu pour les applications supportant de lourdes charges. Grâce à une résistance à la flexion supérieure, il peut accepter une charge statique de 800 kg, tandis que pour les charges dynamiques, il satisfait les classes DL5 et DL6 de la norme CEI 61587-1. Les tests dynamiques démontrent également une résistance sismique jusqu'à la zone bellcore 4.

Outils et services de conception

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Configurateur de baie Varistar CP

EuropacPRO Subrack Configurator

Configurateur de bac à cartes EuropacPRO

Front Panel Configurator

Configurateur de faces avant

Études de cas

railway 19'' EMC Cabinets

Baies ferroviaires pour les systèmes de sécurité ferroviaire et d'information des voyageurs

  • Un équipementier fournit des systèmes de communication publique et de sécurité à l'industrie ferroviaire et des transports
  • Standardisation des solutions mécaniques pour les systèmes d'information, d'affichage et d'annonce publique des trains afin d'optimiser la conception, l'approvisionnement et la livraison
  • La nouvelle conception comprenait la numérisation des systèmes de sécurité sur le matériel roulant grâce à un logiciel de reconnaissance d'agressions et d'incidents connecté aux CCTV assurant la détection, la prévention et une réponse rapide
En savoir plus
TECHNICAL ROOM

Protection CEM haute performance pour les équipements de signalisation et de communication

Enjeu :

  • Les équipements de signalisation et de communication ferroviaires doivent fonctionner en toute sécurité, en particulier dans les environnements critiques
  • Assurer une coordination efficace des trains grâce à une transmission de données fiable et haut débit
  • Améliorer l'intégrité des données en temps réel, minimiser les délais, assurer une maintenance immédiate.
En savoir plus

Ressources utiles

Brochure

Présentation de la technologie ferroviaire

Fiche technique

Surveillance à distance du matériel pour les locaux techniques ferroviaires

Fiche technique

Varistar CP pour les communications ferroviaires

Brochure

Bacs à cartes, coffrets et faces avant

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Japonais

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Railway Solutions

Solutions ferroviaires

Présentation

Outdoor Trackside

Armoire Outdoor en bordure de voie

TRACKSIDE SHELTER

Postes d'aiguillage en bord de voie

On Board Rolling Stock

Embarqué

RAILWAY TUNNEL

Tunnel ferroviaire

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas trop par où commencer ?

Vous souhaitez travailler avec nous ? N'hésitez pas à nous appeler.

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous.