Armoires Double Paroi Armoires Double Paroi Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Ventilateur (1) Kit de montage (1) Baie extérieure (392) Famille de produits Modulaire (387) Monobloc (5) Hauteur du rack 16U (2) 20U (66) 24U (64) 25U (1) 29U (67) 33U (64) 38U (64) 42U (64) Afficher tout Afficher moins Appliquer Compatible avec Armoires extérieures (1) Hauteur 930mm (2) 1100mm (2) 1130mm (64) 1330mm (65) 1530mm (67) 1730mm (64) 1930mm (64) 2130mm (64) Afficher tout Afficher moins Appliquer Matériau Aluminium (393) Acier inoxydable (1) Acier (387) Couleur Gris clair (3) Largeur 700mm (54) 900mm (48) 1100mm (48) 1300mm (50) 1500mm (48) 1700mm (48) 1900mm (48) 2100mm (48) Afficher tout Afficher moins Appliquer Code couleur RAL 7035 (3) Profondeur 500mm (53) 600mm (48) 630mm (2) 700mm (48) 730mm (1) 800mm (48) 900mm (48) 1000mm (48) 1100mm (48) 1200mm (48) Afficher tout Afficher moins Appliquer Tension CA 230V (1) Type de paroi Double paroi (392) Type de porte Double porte (242) Brut (386) Une seule porte (54) Triple porte (96) Avec évent (1) Accès Avant (8) Refroidissement Climatiseur (1) Ventilateur (5) Convection naturelle (2) Passif (384) Indice de protection IP55 (3) Blindage électromagnétique Non (8) Optionnel (384) Conformité DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) CEI 60529 (8) CEI 60917-1 (8) CEI 60917-2 (8) CEI 61969-1 (8) CEI 61969-2 (8) CEI 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires Double ParoiAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesModulaire Simple PorteDétailsModulaire Double PorteDétailsPortes triples modulairesDétailsUnibody Simple PorteDétailsComposants pour UnibodyDétails