Racks et armoires pour équipement de test dans les TIC
Les réseaux 5G doivent gérer divers types de trafic de données, notamment le haut débit mobile amélioré, la communication entre machines et les applications à faible latence et à haute fiabilité. Les fabricants d'équipement de test et les fournisseurs d'équipement réseau proposent et utilisent des bancs de test pour valider et vérifier les dispositifs réseau de télécommunications dans les laboratoires, ainsi que pour valider et surveiller les réseaux de télécommunications et les fibres optiques sur le terrain.
Pour protéger l'équipement de test déployé, nVent SCHROFF fournit des racks et des armoires pour des applications telles que :
- Des bacs à cartes autonomes portables et légers dotés d'un grand écran pouvant héberger des composants électroniques sensibles pour tester les réseaux haut débit sur le terrain.
- Des coffrets petit format, y compris les versions blindées CEM avec refroidissement passif et structures en caoutchouc pour une meilleure adhérence - lorsqu'ils sont empilés ou utilisés sur une surface.
SOLUTIONS POUR UN LARGE ÉVENTAIL D'ÉQUIPEMENTS DE TEST
Nous proposons des solutions allant des coffrets petit format aux baies électroniques de plus grande taille équipées de bacs à cartes et de composants 19", afin d'accueillir la gamme complète de solutions de test et de mesure pour tester les environnements réseau de demain.
Découvrez nos composants prêts à l'emploi
ÉTUDES DE CAS

Coffret monocarte pour tests du réseau 5G
Ce système a été développé pour analyser le flux binaire numérique (données I/Q) sur l'interface fibre entre l'unité de bande de base (BBU, BaseBand Unit) et la tête radio déportée (RRH, Remote Radio Head), dans le but de mesurer les effets de l'intermodulation passive (PIM, Passive Intermodulation).
Ressources
Livre blanc : Comment protéger les équipements de test
Les avancées technologiques ont un impact sur les systèmes de test, de mesure, ainsi que sur les systèmes de simulation spécifiques.
C'est pourquoi les fabricants d'appareils de test doivent être prêts à faire face à une demande croissante de simulations complexes.
Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les nouvelles technologies modifient les exigences de protection des systèmes de test en termes de synchronisation des données, puissance de traitement, alimentation, refroidissement, stockage des données, habillage mécanique et disponibilité à long terme, des coffrets à petit facteur de forme jusqu'aux systèmes 19” et aux baies électroniques.
- Commencez à réduire considérablement vos coûts
- Augmentez votre productivité en ingénierie
- Améliorez la flexibilité de conception