Coffrets à Petit Facteur de Forme Coffrets à Petit Facteur de Forme Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Coffret à petit facteur de forme Famille de produits Interscale (32) IP-PRO ALU CEM (15) Minipac (4) Type Sur table (34) Durci (15) Montage mural (2) Hauteur 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Refroidissement Refroidi par conduction (3) Sans perforations (19) Avec perforations (14) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Coffrets à Petit Facteur de FormeAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesInterscaleDétailsIP-PRODétailsMinipacDétails