IP-PRO| Coffret en aluminium, CEM
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        IP-PRO| Coffret en aluminium, CEM
IP-Pro Alu CEM- Le boîtier pour une protection fiable contre l’eau, la poussière et les interférences électromagnétiques pour les composants électroniques sensibles dans les environnements difficiles. Prouvé et certifié pour les applications avec des exigences de résistance aux chocs et aux vibrations élevées.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Boîtier moulé en aluminium disponible en 15 tailles différentes, avec revêtement poudré outdoor gris argent (RAL 7001)
- En fonction de la taille, Classe de protection jusqu’à IP67 selon EN 60529
- Blindage CEM
- Résistant aux chocs et aux vibrations selon EN 61373 Cat. 2 et AREMA Classe I
- Protection IK 09 contre les impacts mécaniques externes selon IEC 62262
- Plage de températures du boîtier –40 à +90°C
Spécifications
| Matériau | Aluminium | 
| Famille de produits | IP-PRO ALU CEM | 
| Code couleur | RAL 7001 | 
| Type | Durci | 
| Type de produit | Coffret à petit facteur de forme | 
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.