Armoires Acier
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Matériau du bâti
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Couleur
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Finition
- Coloris de l'habillage
- Largeur du rack
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Profondeur
- Indice de protection
- Charge statique
- Conformité
- Nombre de compartiments
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
Filtre appliqué: 1
Produits | 25 résultats (199 articles)

Varistar CP| Armoire Deco avec plan 19" intégré au cadre enjoliveur
Varistar est une armoire robuste à châssis en acier soudé, dotée de capacités élevées en matière d'IP, de gestion thermique, de chocs, de vibrations et de CEM.

Varistar CP| Armoire, IP 20, Porte avant vitrée, Porte arrière pleine
Varistar est une armoire robuste à châssis en acier soudé, dotée de capacités élevées en matière d'IP, de gestion thermique, de chocs, de vibrations et de CEM.

Varistar CP| Armoire, IP 55
Varistar est une armoire robuste à châssis en acier soudé, dotée de capacités élevées en matière d'IP, de gestion thermique, de chocs, de vibrations et de CEM.

Varistar CP| Armoire, CEM et IP 20
Varistar est une armoire robuste à châssis en acier soudé, dotée de capacités élevées en matière d'IP, de gestion thermique, de chocs, de vibrations et de CEM.

Varistar CP| Armoire, CEM et IP 55
Varistar est une armoire robuste à châssis en acier soudé, dotée de capacités élevées en matière d'IP, de gestion thermique, de chocs, de vibrations et de CEM.

Varistar CP| Armoire Embarquée (On-Board), Matériel roulant, Chemins de fer

Varistar CP| Armoire MIL

Varistar CP| Armoire Sismique, CEM, Bellcore zone 4

Varistar CP| Armoire, CEM, Sismique, Charge lourde, Bellcore zone 4

Varistar CP| Armoire serveur
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Préparé pour l’intégration des actifs informatiques 19".

Varistar CP | Armoire Serveur, avec roulettes
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge dynamique élevée. Préparé pour l’intégration des actifs informatiques 19".

Varistar CP| Armoire Réseaux
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19".