Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes d'aide à la conduite et tests de connectivité

Racks et armoires pour équipement de tests automobiles

Les systèmes d'aide à la conduite, la conduite autonome et la mise en réseau des véhicules jouent tous un rôle essentiel dans l'intégration accrue de composants électroniques dans les véhicules actuels et futurs. Cette complexité électronique croissante entraîne un besoin supplémentaire de simulation et de tests fonctionnels.

Pour protéger les équipements de test et de simulation, les racks et les armoires nVent SCHROFF peuvent être utilisés à bord des véhicules, en laboratoire ou en usine.

  • Des armoires robustes et compactes peuvent être installées dans les véhicules et facilement remplacées pour déployer des systèmes de stockage des données
  • Les armoires de petite taille abritent l'équipement lors de tests fonctionnels en conditions réelles
  • Technologie de contrôleur de système compacte, puissante et modulaire
  • Les baies légères et mobiles pour les équipements 19" permettent de configurer des bancs de test pour le traitement des signaux, la mesure et la distribution de l'énergie

Solutions pour un équipement de test peu encombrant

Nous proposons des solutions allant de coffrets petit format à des baies électroniques de plus grande taille équipées de bacs à cartes de 19" adaptés aux besoins des applications automobiles exigeant un équipement robuste, durable et sûr.

Découvrez nos composants prêts à l'emploi

small form factor cases, breadboard case

Coffrets petit format

EuropacPRO

Bacs à cartes 19"

PXI Express, PXIe

Plateforme PXIe / PXI

Test rack, electronics cabinet

Baies électroniques

Dispositifs clavier et vidéo

ÉTUDES DE CAS

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Système PXI Express en tant que système de test standard

Le système est utilisé comme système standard pour le test de signaux haute tension et est déployé dans une variété d'applications finales, notamment l'automobile, les communications, le domaine scientifique, la défense/l'aérospatiale et l'électronique grand public.

AdobeStock_235265934.jpeg

Système de test universel

Système de test universel pour les essais d'endurance de divers composants électriques, tels que les systèmes de caméra et de radar, pour l'industrie automobile.

testing rack, electronics cabinet

Solution personnalisée de baie Varistar pour les tests et mesures sur les véhicules

En collaboration avec un constructeur américain de véhicules et de produits d'énergie propre, nous avons développé diverses options de baie avec un ensemble d'accessoires personnalisé pour faciliter la commande.

OUTILS ET SERVICES DE CONCEPTION

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Outils de conception

Configurateur en ligne avec configurations préselectionnées.

Rapports d'essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Des solutions intégrées

Notre expertise ! En savoir plus sur nos capacités d'intégration mécanique et électronique.

Ressources

Livre blanc : Comment protéger vos équipements de test ?

Les avancées technologiques ont un impact sur les systèmes de test, de mesure, ainsi que sur les systèmes de simulation spécifiques.


C'est pourquoi les fabricants d'appareils de test doivent être prêts à faire face à une demande croissante de simulations complexes.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les nouvelles technologies modifient les exigences de protection des systèmes de test en termes de synchronisation des données, puissance de traitement, alimentation, refroidissement, stockage des données, habillage mécanique et disponibilité à long terme, des coffrets petit format jusqu'aux systèmes 19” et aux baies électroniques.

  • Commencez à réduire considérablement vos coûts
  • Augmentez votre productivité en ingénierie
  • Améliorez la réutilisabilité des conceptions

Télécharger maintenant

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg

Brochure

Vos experts pour les équipements modulaires de test et de mesure

Livre blanc

Surmonter les défis dans la conception des cartes fond de panier de 100 Gbit/s

Vidéos

Démonstrations de produits, interviews, etc.

Plus de ressources

Consultez notre bibliothèque des ressources pour les solutions en matière de tests et mesures

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas trop par où commencer ?

Vous souhaitez travailler avec nous ? N'hésitez pas à nous appeler.

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous.