Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Prolongateurs de Test

Prolongateurs de Test
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Type de connecteur
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Profondeur de la carte
        Appliquer
      • Zone de mesure
      • Nombre de couches
          Appliquer
        • Matériau
        Filter0

        Produits | 9 résultats (41 articles)

        board guides

        Guide-carte| pour Adaptateur de test

        Guide-carte pour prolongateurs de test nVent SCHROFF.
        test adaptors for vmebus

        Adaptateur de test pour bus VME

        Prolongateur de test pour les cartes bus VME afin d’accéder aux points de test sur la carte.
        test adaptors

        Prolongateur de test type C

        Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type C pour accéder aux points tests de la carte.
        test adaptors

        Prolongateur de test pour connecteur DIN type D

        Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type D pour accéder aux points tests de la carte.
        test adaptors

        Prolongateur de test pour connecteur DIN type F

        Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type F pour accéder aux points tests de la carte.
        test adaptors

        Prolongateur de test pour connecteur DIN type B

        Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type B pour accéder aux points tests de la carte.
        test adaptors

        Prolongateur de test pour connecteur DIN type M

        Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type M pour accéder aux points tests de la carte.
        test adaptors

        Prolongateur de test pour connecteur DIN type E

        Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type E pour accéder aux points tests de la carte.
        test adaptors

        Profil intermédiaire pour assembler Adaptateur de test 3 U

        Equerres to réaliser une adapatateur de test 6/ 9 U à partir d(adaptateurs 3 U.