Card Loks et Wedge Loks Durcis
Filtrer par
Filtre appliqué:
				0
Effacer les filtres
- Type de produit
 - Matériau
 - Type
 - Performance thermique
 - Profil
 - Profil
 - Force de serrage
 - Force de serrage
 - Largeur de l'écart
 - Largeur de l'écart
 
Produits | 42 résultats (42 articles)

Card-Lok| Série 223, à limitation de couple
          La série durcie 223 ne nécessite pas l'utilisation d'une clé dynamométrique calibrée pour l'installation sur le terrain.
        

Card-Lok| Série L225, actionné par levier
          La série L225 offre un actionnement robuste sans outil, basée sur la série Card-Lok 225.
        

Card-Lok| Série L260, actionné par levier
          La série L260 offre un actionnement robuste sans outil, basée sur la série Card-Lok 260.
        

Card-Lok| Série LE260, actionné par levier d'extraction
          La série LE260 offre un actionnement et une extraction robuste sans outil, basée sur la série Card-Lok 260.
        

Card-Lok| Série 225
          La série 225 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
        

Card-Lok| Série 267HC
          La série 267HC assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.
        

Card-Lok| Série 280HTS
          La série 280HTS assure le maintien et le refroidissement accru des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.
        

Card-Lok| Série 260HC
          La série 260HC assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.
        

Card-Lok| Série 267
          La série 267 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
        

Card-Lok| Série 224, à limitation de couple
          La série durcie 224 ne nécessite pas l'utilisation d'une clé dynamométrique calibrée pour l'installation sur le terrain.
        

Card-Lok| Série 281
          La série 281 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.
        

Card-Lok| Série 266
          La série 266 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.