Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 150 résultats (733 articles)

Bras de gestion de câbles pour étagère d’équipement mobile
Le bras de gestion de câbles contrôle le mouvement du câble pour l’étagère d’équipement mobile lorsqu’il est actionné.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bras de gestion de câbles pour étagère d’équipement mobile, noir, acier

Kit d'écrous baie
Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit écrou cage, M5, 50 pièces
Kit écrou cage, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M4, 50 pièces
Kit écrou cage, M4, 100 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 50 pièces
Kit écrou cage, M6, 100 pièces

Contacteur de porte sans câble
Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte sans câble

Contacteur de porte, câblé
Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte, câblé

Kit d'écrous-coulisseaux
Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".

Lot d'écrous carrés
Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux.

Lampes LED, Câble de raccordement
Accessoires de lumière LED pour fixation sur baie, LED-700L

Tablette écritoire pour tiroirs 19"
Tablette écritoire à utiliser avec notre tiroir 19". Elle est placée sur le tiroir et peut être soulevée lorsque le tiroir est ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tablette écritoire pour tiroirs 19"

Lampes LED, Équerre de 19"
Pour adapter la distribution de la lumière à la situation d’installation.

Vis Tête cylindrique plate, Torx avec rondelle
Les accessoires tels que les vis, rondelles et écrous permettent le montage des accessoires de 19".

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action