Alimentation de secours
Produits | 61 résultats (619 articles)

Répartiteur bipolaire BD, 40 A
          Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexions
                

Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Répartiteur quadripolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions
                

Répartiteur quadripolaire TR, 125 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 125 A
                

Isolateurs basse tension ISO-TP, pas métrique
          Isolateur électrique basse tension.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 15 mm, larg hex 14 mm, filetage M4
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M4
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 25 mm, larg hex 19 mm, filetage M5
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 25 mm, larg hex 19 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 50 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 41 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 41 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 50 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M6
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M16
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M8
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 75 mm, larg hex 65 mm, filetage M10
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 75 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 80 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
                
                  Isolateur basse tension, filetage métrique, 80 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
                

Borne cosse-cosse SBLL-250
          Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Borne de puissance, cosse-cosse, 250 A
                

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-250
          Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Borne de puissance, cosse-tunnel, 250 A
                

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-250
          Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Borne de puissance, tunnel-tunnel, 250 A
                

Répartiteur unipolaire
          Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distri. 12 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 80 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim.2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 1250 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 9 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim.1 câble, Distribution 9 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 11 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 800 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri. 9 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri 9 câbles, alu
                
                  Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuivre
                
                  Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles, cuivre
                

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 3 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 4 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 5 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 6 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 7 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 8 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 9 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
                
                  FleXbus Conducteur, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 960 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 220 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 360 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 545 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
                
                  FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
                

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC
          Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  FleXbus Serre-Barre HCBC, 100 mm x 160 mm
                
                  FleXbus Serre-Barre HCBC, 120 mm x 180 mm
                
                  FleXbus Serre-Barre HCBC, 160 mm x 220 mm
                
                  FleXbus Serre-Barre HCBC, 63 mm x 123 mm
                
                  FleXbus Serre-Barre HCBC, 80 mm x 140 mm
                

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée
          La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 1 Plate et Pré-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 960, 1280, 1810 mm²
                
                  FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
                
                  FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 640 mm²
                

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
          La mousse expansive nVent ERIFLEX FBS est une mousse polyuréthane coupe-feu bi-composants à haut rendement, pour une parfaite isolation thermique et une étanchéité à la fumée et au feu. Elle est utilisée pour sceller les ouvertures pour passage de conducteurs qui sont notamment difficiles d'accès ou qui sont irrégulières.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  FleXbus Mousse intumescente expansive FBS, 2,1 L Max. Rendement volumique
                
                  FleXbus Mousse intumescente expansive FBS, 1,9 L Max. Rendement volumique