PDUs avec Arrêt d'Urgence
Filtre appliqué: 1
Produits | 5 résultats (12 articles)

Rack Safety Plus, 3U, 230/400 V AC, 32 A
L'unité de distribution d'alimentation est conçue pour fournir une alimentation secteur AC et 24 V DC aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur central avec arrêt d’urgence.

Rack Safety Plus, 4U, 230/400 V AC, 63 A
L'unité de distribution d'alimentation est conçue pour fournir une alimentation secteur AC et 24 V DC aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur central avec arrêt d’urgence.

Rack Safety Plus| 3 U, 208/240 V AC
Le boîtier de distribution d'énergie est destiné à alimenter les appareils électriques ou électroniques en courant alternatif et en courant continu 24 V, comme commutateur central avec fonction d'arrêt d'urgence.

Rack Safety Plus| 3U, 230 / 400 VAC
Le boîtier de distribution d'énergie est destiné à alimenter les appareils électriques ou électroniques en courant alternatif et en courant continu 24 V, comme commutateur central avec fonction d'arrêt d'urgence.

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC
Le boîtier de distribution d'énergie est destiné à alimenter les appareils électriques ou électroniques en courant alternatif et en courant continu 24 V, comme commutateur central avec fonction d'arrêt d'urgence.