CPCI Serial
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
 - Nombre de Slots
 - Type
 - Type de cartes fond de panier
 - Transfert de données
 - Alimentation par slot
 - Tension d'entrée CA
 - Direction de la circulation d'air
 - Hauteur du rack
 - Type d'alimentation électrique
 - Alimentation incluse
 - E/S arrière
 - Conformité
 
Filtre appliqué: 1
Produits | 4 résultats (6 articles)

Système CPCI Serial, avec alimentation 19", version de table, 4 U, 8 slots, 44 F
          Châssis CompactPCI Serial de bureau pour neuf cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.
        

Système CPCI Serial avec alimentation ATX, 4 U, 9 slots
          Système CompactPCI Serial 4 U pour neuf cartes 3 U et un bloc d'alimentation ATX intégré.
        

Système CPCI Serial, alimentation enfichable, 4 U, 9 slots
          Système CompactPCI Serial 4 U pour neuf cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.
        

Système CPCI Serial R3.0 avec bloc d'alimentation enfichable, 4 U
          Système CompactPCI Serial 4 U pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichable 3 U.