Unité enfichable pour FMC, Passivé, Blindé (textile) avec poignée


Unité enfichable pour FMC, Passivé, Blindé (textile) avec poignée
Les faces FMC sont conforment à la spécification Vita 57,1. Couvre la découpe de la face avant principale.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conformément à la spécification Vita 57,1
- Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm
- Unité enfichable Al-Profile avec poignée IEL
Spécifications
Largeur du rack | 4HP |
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé; Passivé |
Type de produit | Face avant |
Type | Face avant avec poignée (PIU) |
Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.