Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Actualités nVent SCHROFF

Actualités nVent SCHROFF
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Baies extérieures modulaires - Une protection sûre pour les applications ferroviaires extérieures

La baie extérieure modulaire nVent SCHROFF a été repensée et améliorée. La baie extérieure modulaire nVent SCHROFF est conforme non seulement aux normes et directives internationales applicables, mais également aux
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express - Transmission de données performante pour les tests et mesures

STRAUBENHARDT – nVent SCHROFF étend sa gamme de produits avec un système modulaire PXI Express pour les applications de tests et de mesures. Comme pour tous les produits Schroff, les
COm Carrier System

Extension de la ligne de produit porteuse COM modulaire

STRAUBENHARDT – La carte porteuse COM modulaire nVent SCHROFF est basée sur la spécification du COM Express de type 6 et a été conçue pour utiliser des modules COM standardisés

Pentair présente sa nouvelle société de solutions électriques nVent

LONDRES, Royaume-Uni – Le 24 octobre 2017 – Pentair plc (NYSE : PNR) a dévoilé aujourd'hui le nom de sa future société de solutions électriques, nVent Electric plc (« nVent
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Unités d'alimentation Max50 : rendement plus élevé et plage de températures étendue

STRAUBENHARDT – Schroff actualise et simplifie sa gamme d'alimentations. Les différentes séries d'alimentations CA sont regroupées dans la famille MaxpowerPro. Les premières alimentations de la nouvelle série Max, d'une puissance
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Configuration facile de faces avant et génération de plans 3D

Le configurateur 3D le plus récent de nVent Schroff est désormais disponible. L'interface utilisateur moderne est conçue comme celle du configurateur Novastar, lancé fin 2016, et offre de nouvelles fonctionnalités
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Solutions Interscale à petit facteur de forme

Solutions configurables pour réduire les coûts et les délais de développement STRAUBENHARDT – nVent SCHROFF a développé un nouveau concept permettant aux ingénieurs de mettre rapidement au point des coffrets
Back Up Images

Extension de la gamme de Card-Lok Calmark™ (marque Schroff) petit format avec force de serrage élevée

SAN DIEGO, Californie – Schroff annonce le lancement de ses nouveaux dispositifs de retenue Card-Lok Calmark™ 263HC, 265HC et 276HC, avec force de serrage élevée. Le concept « HC »