Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Baies extérieures modulaires - Une protection sûre pour les applications ferroviaires extérieures

La baie extérieure modulaire nVent SCHROFF a été repensée et améliorée. La baie extérieure modulaire nVent SCHROFF est conforme non seulement aux normes et directives internationales applicables, mais également aux certifications ferroviaires en vigueur. La baie offre une protection fiable contre les conditions météorologiques variées, telles que la chaleur, le froid, le vent, l'humidité, la poussière et les risques comme les chocs et les vibrations
ou le cambriolage et le vandalisme, pour l'électronique intégrée dans les applications ferroviaires extérieures en bordure de voie (par exemple les gares, les postes d'aiguillage ou les passages à niveau). Cette baie augmente la sécurité et la fiabilité des applications, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d'exploitation totaux.

Afin de garantir une plage de température de fonctionnement optimale dans la baie, différentes options peuvent être réalisées sur la baie extérieure modulaire nVent SCHROFF. Sa conception à double paroi permet de dissiper une puissance thermique jusqu'à 24 watts. La baie extérieure modulaire pour applications ferroviaires est équipée en standard d'un refroidissement actif effectué par un kit de ventilation. Deux ventilateurs 24 V DC intégrés aspirent l'air froid à travers les portes et expulsent l'air chaud par le toit extérieur, offrant une dissipation de chaleur de 160 W/K et un débit d'air de 540 m³/h. Il est également possible d'équiper la baie de climatiseurs.

Avec son bâti profilé en aluminium et sa conception à double paroi, la baie garantit une stabilité structurelle pour une charge statique de 400 kg. La construction particulièrement robuste est maintenant renforcée par des charnières en profilés d'aluminium et des coins intégrés au bâti. La baie a passé avec succès tous les tests de chocs, de vibrations et sismiques.

Afin d'assurer l'étanchéité à la pénétration de liquides (la pluie ou la neige par exemple) et à la saleté, la baie extérieure est maintenant équipée de joints coulés périphériques. L'étanchéité des portes de la baie est réalisée grâce à des joints à clipser amovibles. Lors du remplacement des flancs extérieurs, les composants intégrés sont toujours protégés par l'étanchéité des parois intérieures.

Un kit de mise à la masse avec point de mise à la masse central assure la liaison équipotentielle nécessaire. Une protection CEM suffisante est assurée par les pièces intérieures de l'habillage, qui sont en contact sur toute leur surface avec le cadre en aluminium. Cette protection peut être étendue en option.

La protection contre le vandalisme et les accès non autorisés est assurée d'une part par la grande robustesse et la stabilité de la baie extérieure modulaire SCHROFF. D'autre part, les nouvelles pièces d'habillage, les charnières et les serrures augmentent cette protection. Les pièces extérieures de l'habillage sont en acier à revêtement zinc-magnésium de 1,5 mm d'épaisseur et sont thermolaquées sur l'extérieur. Les pièces intérieures de l'habillage sont en tôle d'aluminium de 1 mm d'épaisseur. Toutes les vis des parois sont anti-vandalisme et ne sont accessibles que de l'intérieur de la baie. Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les plinthes ne peuvent être retirés que lorsque les portes sont déverrouillées.

La baie extérieure SCHROFF peut être adaptée de manière très flexible aux différents besoins, d'une part grâce à sa structure évolutive et d'autre part grâce au vaste choix d'accessoires 19". La baie est ajustable avec un pas de 50 mm, de 700 à 2 000 mm en largeur, de 1 000 à 2 100 mm en hauteur et de 500 à 1 200 mm en profondeur. La conception permet d'accéder à l'intérieur de la baie de tous les côtés, afin que les travaux d'installation, de maintenance ou de réparation des composants intégrés puissent être effectués facilement.

En outre, nVent propose d'intégrer différents composants. Les batteries, redresseurs, convertisseurs ou onduleurs sont intégrés, comme le câblage, les composants pour le contrôle de l'environnement (EMX), les tableaux de câblage et les éléments d'affichage ou le refroidissement redondant. De plus, nVent assiste ses clients avec des tests et des simulations effectués dans ses propres laboratoires pour garantir le respect des exigences imposées à la baie.

Télécharger la fiche commerciale

Solutions ferroviaires et transports