Étrier de mise à la terre pr tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround


Étrier de mise à la terre pr tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround
L'étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround est fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 haute résistance et est utilisé pour connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium à un tuyau d'eau en cuivre, à un tuyau galvanisé ou à un conduit en acier. Grâce à sa capacité à couvrir un large éventail de conducteurs et de tuyaux, ce connecteur est idéal pour les installations nécessitant de grandes longueurs de fil de terre.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Utilisé pour le raccordement de tuyaux d'eau en cuivre, de tuyaux galvanisés ou de conduits en acier
- Adapté à une utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
Spécifications
Pour une utilisation en extérieur | Non |
Matériau | Bronze au silicium |
Brochure
Catalogue
Certifications
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.