Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Applications commerciales et industrielles

Connexion et protection électrique des bâtiments

Mise à la terre, liaison équipotentielle et protection contre la foudre et les surtensions pour la construction commerciale et industrielle.

La construction commerciale et industrielle exige des solutions de connexion et de protection électriques qui soient plus efficaces pour protéger les personnes et les biens. La protection des bâtiments, des tours, des usines et des entrepôts est plus facile grâce aux solutions éprouvées d'un leader dans les domaines de la mise à la terre, de la liaison équipotentielle et des connexions électriques qui tient compte des exigences uniques de votre projet.

Nous avons bâti notre réputation en matière de sécurité et de cohérence en résolvant tous types de problèmes de surintensité, depuis la protection de gratte-ciel contre la foudre jusqu'à la mise à la terre de toits métalliques en passant par la conception de systèmes de protection efficaces contre les surtensions pour tous types d'installations commerciales et industrielles.

Faites confiance à nVent ERICO pour bénéficier de produits conformes aux normes UL et CEI qui peuvent améliorer la sécurité de votre prochain projet de construction.

Applications


50103229_XXL.jpg

Station d'épuration des eaux usées

AdobeStock_287551256.jpeg image

Installations industrielles

55748049_XXL.jpg

Centres de distribution

AdobeStock_55455893.jpeg

Immeubles commerciaux

Mise à la terre et liaison équipotentielle


Nous adoptons une approche systématique de A à Z pour minimiser les menaces causées par les tensions transitoires. Les bâtiments commerciaux et les structures industrielles peuvent tirer profit d'un plan de protection électrique coordonné tenant pleinement compte des risques posés par les surtensions et les impacts de foudre. Nous apportons aux ingénieurs structurels et aux entrepreneurs en bâtiment tout ce qui est nécessaire pour concevoir une solution efficace et l'expertise pour vous aider à chaque étape du projet.

Grounding Busbar

Barre omnibus de mise à la terre

Une liaison équipotentielle appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les systèmes de terre et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Nous proposons une barre omnibus de mise à la terre dans des tailles standard et pouvons les concevoir sur mesure conformément à vos spécifications.

En savoir plus

Ground Rods and Couplers

Piquets de terre et coupleurs de mise à la terre

Des piquets de terre cuivrés de pointe à ceux en cuivre solide, en acier inoxydable ou à tiges galvanisées, nous avons la solution de piquet de terre sur laquelle vous pouvez compter, y compris les coupleurs de mise à la terre.

En savoir plus

Cadweld Connections

Connecteurs de mise à la terre

Les connexions Cadweld soudées exothermiquement fournissent une liaison moléculaire permanente qui ne se détache pas et ne se corrode pas. Les connexions sont conçues pour maintenir cette liaison pendant toute la durée de vie de votre bâtiment et sont certifiées conformes à la norme IEEE 837.

En savoir plus

Theft Deterrent Cable

Solutions de mise à la terre antivol

Les câbles composites antivol sont des conducteurs qui fonctionnent comme des conducteurs en cuivre, mais qui comportent une couche extérieure d'acier difficile à couper. Ces conducteurs sont idéaux pour les structures dont les fils de mise à la terre sont exposés.

En savoir plus

Systèmes de protection contre la foudre


Nos séries de produits de protection contre la foudre comprennent différentes options pour prévenir les dégâts coûteux aux bâtiments commerciaux et industriels.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • System 1000 comprend trois modèles de paratonnerres et d'accessoires qui sont conçus pour répondre aux exigences de la norme française NF C 17-102.
  • System 2000 comprend une série de paratonnerres, de conducteurs de descente et de raccords conformes aux normes européennes CEI 62305 aux normes américaines UL 96 et NFPA 780.
  • System 3000 est un système de protection contre la foudre technologiquement avancé qui offre un positionnement efficace du paratonnerre conforme à la méthode du volume de capture (CVM).

En savoir plus

LP Design Services

Nous tenons compte des exigences les plus récentes du secteur de la construction. Si vous avez besoin de conseils techniques rapides ou d'une assistance complète pour un projet, nVent ERICO peut vous aider avec :

  • La conception personnalisée des ensembles de protection contre la foudre pour les tours et les gratte-ciel.
  • Les plans et analyses informatiques de mise à la terre pour la construction de fondations en béton.
  • La formation approfondie et les services consultatifs aux ingénieurs et prestataires.
  • Des programmes sur mesure pour atténuer les risques et affiner la conception des systèmes de protection électrique.
  • Assistance locale sur site.

Protection contre les surtensions


L'industrie moderne dépend largement de l'automatisation électronique pour augmenter sa productivité, garantir la sécurité et fournir des avantages économiques. Cependant, les circuits d'alimentation sont souvent pollués par des perturbations électriques dues à la commutation de charges électriques, à des parasites d'origine électrique, voire occasionnellement à des impulsions induites. Comme les conséquences d'une défaillance temporaire ou permanente d'un équipement industriel sur la sécurité et l'économie ne peuvent être tolérées, des dispositifs de protection doivent être installés sur les circuits d'alimentation critiques. nVent ERICO offre une gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions qui peuvent être coordonnés dans un plan de protection électrique mis en place de manière efficace.

L'approche coordonnée proposée par les solutions de protection contre les surtensions de nVent ERICO est la première barrière de protection installée à l‘entrée du courant d'alimentation de service grâce à l'installation de dispositifs de protection primaires complétée d'une protection secondaire au niveau des panneaux de dérivation du circuit de distribution, et si nécessaire, des applications sur les lieux d'utilisation.

ERICO_TDXProducts.png image

Gamme TDX

La gamme de dispositifs de protecteurs de panneaux par discrimination des transitoires est conçue pour les applications de protection critiques. Cette gamme a été spécifiquement conçue pour les applications d'équipements, de panneaux et de protection de moteurs et assure une longue durée de vie même dans les conditions de surtension des plus agressives.

Accéder maintenant
ERICO_SESProducts.png image

Gamme SES

La gamme de suppression d'entrée de service de nVent ERICO a été conçue pour protéger les appareils électroniques sensibles à l'entrée de service pour les panneaux de service résidentiels ou commerciaux légers. Ces modèles protègent les installations aussi bien contre les surtensions dues à des événements transitoires graves que contre les perturbations de petite envergure.

Accéder maintenant
ERICO_DTProducts.png image

Gamme DT

nVent ERICO propose plusieurs séries de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) qui conviennent à une ample gamme d'applications. Ils fournissent une protection fiable des systèmes de distribution d'électricité contre les tensions transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN des séries DT1 et DT2 protègent efficacement et de façon fiable contre les tensions transitoires dans les environnements CEI de classe I et UL de type 1CA.

Accéder maintenant
ERICO_EDTProducts.png image

Gamme EDT

Les dispositifs de protection contre les surtensions à discrimination transitoire améliorés de la série EDT2 fournissent une protection fiable contre les transitoires de tension dans les environnements CEI de Classe II et UL de type 1CA. De plus, la technologie de protection contre les surtensions transitoires à discrimination (TD) de nVent ERICO garantit la continuité des opérations pendant et après des événements de surtension extraordinaires et prolongés.

Accéder maintenant
ERICO_SurgePF.png image

Filtres de réduction de surtension

Les filtres de réduction de surtension associent la diversion des surtensions de haute puissance à un filtrage de surtension. Ils sont idéals pour les applications de protection de service primaire. Cette étape de filtrage passe-bas réduit de manière spectaculaire le taux de surtensions et la tension conventionnelle de non-fonctionnement, réduisant ainsi le risque de dommages physiques aux équipements. Ces filtres intègrent la technologie TD qui garantit leur robustesse contre les surtensions temporaires des systèmes d'alimentation CA, et leur conformité aux normes CEI garantit des performances maximales et une sécurité maximale du produit.

Accéder maintenant
ERICO_CommunicationProtection.png image

Protection de la communication

nVent ERICO propose plusieurs séries de dispositifs de protection contre les surtensions des données et des signaux conçus pour protéger les équipements contre les surtensions transitoires induites. Ils sont également bien adaptés à la protection des équipements industriels et sont de taille compacte, tout en offrant une haute capacité de résistance contre les surtensions. La protection contre les surtensions des données et des signaux nVent ERICO offre une solution complète pour éliminer les dommages, les temps d'arrêt et les coupures d'alimentation.

ACCÉDER MAINTENANT
AdobeStock_309775726_nVent.png image

En savoir plus sur la formation nVent ERICO dès aujourd'hui !

nVent ERICO offre des formations et des crédits de développement professionnel.

ACCÉDER MAINTENANT

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le secteur, nVent ERICO est dédié à fournir des formations approfondies sur les spécifications, l'installation et la maintenance des systèmes de protection électrique afin de garantir leur fonctionnement optimal tout en respectant les normes du secteur.

nVent ERICO est un prestataire de formations techniques d'enseignement direct agréé par le RCEP (Registered Continuing Education Program) et autorisé à dispenser des HPP (heures de perfectionnement professionnel) pour les activités éducatives, et offre des cours couvrant :

  • Mise à la terre et liaison équipotentielle
  • Protection contre les surtensions
  • Protection contre la foudre

En savoir plus


CadweldLaptop_update.png image

Cadweld.com

En savoir plus sur nVent ERICO Cadweld pour les ingénieurs ou les entrepreneurs. Comment spécifier, sélectionner et installer n'importe quel type de connexion pour votre application.

Visitez Cadweld.com
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Consulter notre catalogue de ressources nVent ERICO

Consultez le catalogue de ressources nVent ERICO qui comprend des brochures, des livres blancs, des catalogues et plus encore.

En savoir plus
ERICO_GEMCalculator.png image

Calculateur GEM de nVent ERICO

Afin d'aider à estimer la quantité de GEM nécessaires pour les installations, nVent est fier de proposer notre calculateur GEM gratuit en ligne.

En savoir plus

Prêt à commencer ?

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection contre la foudre ainsi que sur notre expertise ou notre gamme de produits.

NOUS CONTACTER