Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mâts

Mâts

Sous-catégories

Mâts en aluminium

Mâts en aluminium

Détails
Mâts et accessoires ISOnV

Mâts et accessoires ISOnV

Détails
Mâts et assemblages en fibre de verre

Mâts et assemblages en fibre de verre

Détails
Mâts et composants en acier inoxydable

Mâts et composants en acier inoxydable

Détails

Produits | 20 résultats (58 articles)

PH39607.jpg image

Support de montage de bloc de ciment ISOnV

L'ensemble de support en blocs de béton nVent ERICO ISOnV est utilisé pour lester les pieds de mâts sur des surfaces horizontales.
PH39717.jpg image

Mât inférieur ISOnV

À utiliser avec l'assemblage de mât supérieur ISOnV dans les installations en porte-à-faux.
PH35420.jpg image

Mât en acier inoxydable SIM

Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.
PH3084.jpg image

Mât en aluminium

Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre.
PH3085.jpg image

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore pour les paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.
PH39697.jpg image

Support de montage de bloc de ciment ISOnV, surface inclinée

L'ensemble de support en blocs de béton nVent ERICO ISOnV est utilisé pour lester les pieds de mâts sur des surfaces inclinées.
PH39716.jpg image

Mât inférieur ISOnV avec prise

Le mât nVent ERICO ISOnV est utilisé avec l'ensemble supérieur ISOnV dans les installations de mâts sur pied.
PH3085.jpg image

Mât en fibre de verre ISODC

Mât en fibre de verre ISODC de protection contre la foudre pour la section de mât non conductrice des paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.
PH36109.jpg image

Mât en aluminium avec base

Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle.
PH39556.jpg image

Rallonge de tige filetée

L'extension de tige filetée est utilisée avec des supports en blocs de béton pour les surfaces inclinées afin d’installer les supports de mât à niveau.
PH39718.jpg image

Ensemble mât supérieur ISOnV

Mât nVent ERICO ISOnV utilisé pour supporter les mâts inférieurs ISOnV.
PH1534.jpg image

Insert d’adaptateur de mât

Raccorde nVent ERICO System 1000 Interceptor au mât en fibre de verre.