Connecteur à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en C
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Connecteur à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en C
Les connecteurs à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en C sont des connecteurs en cuivre conducteur haute résistance conçus pour créer des connexions de mise à la terre permanentes à faible résistance. Ces connecteurs à sertir en C utilisent un outil de compression pour relier deux conducteurs de mise à la terre en toute sécurité, et leur capacité à couvrir un large éventail de plages permet de s'adapter à différentes tailles de conducteur. Des marquages clairs et une durabilité à toute épreuve en font un choix idéal pour une variété d'applications, y compris l'enfouissement direct.
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Les matrices sont interchangeables avec les outils nVent ILSCO TaskMaster et d'autres fabricants conformément aux instructions du produit
- La mise à la terre permanente et sans corrosion avec cuivre haute conductivité garantit des connexions durables et fiables
- Adaptable à différentes tailles de conducteur pour simplifier l'inventaire et optimiser la flexibilité des applications
- Conçu pour des performances environnementales fiables, y compris l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Les marquages clairs avec mesures impériales et l'index de matrice simplifient l'installation
- Adapté aux circuits de 35 kV ou moins avec une installation correcte
- Fabriqué en alliage de cuivre haute conductivité
Spécifications
Certifications
UL KDER E6207
English
ANSI/UL 467
UL KDER E6207
ANSI/UL 467
UL ZMVV E6207
English
ANSI/UL 486A-486B
UL ZMVV E6207
ANSI/UL 486A-486B
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
CSA 6223-02 29601
English
CSA C22.2 No. 65
CSA 6223-02 29601
CSA C22.2 No. 65
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.