Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Câble assemblé préfabriqué
Le câble assemblé sûr à basse tension de fonctionnement de 24 V est d’une conception simple et robuste pour garantir une longue durée de vie et un entretien minimum. La caractéristique autorégulante permet au système de chauffage de modifier la sortie de puissance en réponse aux changements de températures environnantes et de conditions climatiques. Lorsque la température augmente, le câble autorégulant diminue automatiquement son rendement calorifique, ce qui fournit une protection fiable contre les surchauffes. Les câbles autorégulants conservent l’énergie en fournissant de la chaleur au moments et aux endroits nécessaires sur toute la longueur du circuit. Les câbles assemblés disponibles incluent 12 m (39,4 po) de câbles électriques standard connectés dans nos installations de fabrication pour produire un câble autorégulant.
Fonctions
- Technologie de chauffage autorégulante de nVent RAYCHEM
- Température de fonctionnement avec protection contre les contacts
- Préfabriqué et testé en usine
- Conçu pour une installation dans le rail de fixation
- Conception robuste pour résister à des conditions environnementales difficiles
Spécifications
| Finition | Nickelé |
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.