Paratonnerres et supports
Produits | 82 résultats (187 articles)

Adaptateur de mât standard pour paratonnerre
Protection contre la foudre Adaptateur de mât pour paratonnerre conventionnel.

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore
Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore pour les paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.


Support du paratonnerre galvanisé, base sans pénétration
Constitue un support supplémentaire pour les paratonnerres.


Raccordement mâle récepteur latéral
Une connexion intégralement encapsulée depuis le conducteur vers le disque récepteur latéral utilisant un matériau thermoplastique artificiel. Excellente résistance diélectrique et méthode de montage simple.

Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour l’adaptateur nVent ERICO Ericore
Raccorde le paratonnerre à dispositif d’amorçage à la terminaison supérieure nVent ERICO Ericore.

Testeur ESE, Série I
Le testeur nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) série I est conçu pour tester rapidement l’intégrité de toutes les bornes nVent ERICO System 1000 ESE, modèles SIXXi.

Adaptateur femelle-femelle, filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.


Support de montage de bloc de ciment ISOnV
L'ensemble de support en blocs de béton nVent ERICO ISOnV est utilisé pour lester les pieds de mâts sur des surfaces horizontales.

Mât inférieur ISOnV
À utiliser avec l'assemblage de mât supérieur ISOnV dans les installations en porte-à-faux.